Publicar produtos
SG 5000 LH 42 High Performance Rigid Door
Hörmann

SG 5000 LH 42 High Performance Rigid Door

Traduzido por Google,

Quando o espaço vertical é limitado, o Speed-Guardian ™ 5000 LH, com seu design compacto, é a solução ideal. O trilho para portas com altura reduzida requer apenas 50,8 cm (20") de espaço livre e está disponível para uso em vãos de porta de até 5,49 m (18'0") de largura x 6,50 m (21'4") de altura (modelo LH U 42) ou 5,49 m (18'0") de largura x 4,27 m (14'0") de altura (modelo LH CV 42).

Um mecanismo de corrente com compensação por mola move as seções em trilhos horizontais. Tanto a configuração de porta em U quanto a CV podem ser combinadas com a 5000 LH para a fusão ideal de estética e personalização, duas necessidades comuns em aplicações de estacionamento. Com qualquer configuração de lâminas, as lâminas de visão de vidro duplo são opcionais e estão disponíveis em transparente ou fumê. As lâminas fumê são a escolha perfeita onde se deseja luz filtrada dentro do edifício, mas privacidade em relação à visão externa. Lâminas perfuradas opcionais são selecionadas para aplicações onde a ventilação é necessária, como em garagens de estacionamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasg-5000-lh-42
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de produtosRigid Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)256
  • Largura (polegadas)216
  • Profundidade (polegadas)19.5
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela