Publicar produtos
Speed-Master® 4600 L High-Performance Fabric Door for Large Openings
Hörmann

Speed-Master® 4600 L High-Performance Fabric Door for Large Openings

Traduzido por Google,

A Speed- Master® 4600 L possui um longo legado na indústria de portas de alto desempenho. Instalada em ambientes industriais exigentes há mais de 40 anos, você pode confiar na Speed-Master® 4600 L para um desempenho confiável, dia após dia. Projetada para vãos extragrandes de até 10 m de largura x 9 m de altura (64 m²), ela é ideal para aplicações em armazenagem, transporte, gestão de resíduos e caminhões.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspeed-master-4600-l
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de produtosFabric Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)360
  • Largura (polegadas)369
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul