Publicar produtos
Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Clean Master High Performance Fabric Door

Traduzido por Google,

O Speed-Commander™ 1400 SEL 19 Clean-Master 20 Pa veda hermeticamente as aberturas das portas em salas limpas, impedindo a movimentação de ar. Sua alta velocidade de abertura, de até 80 polegadas por segundo, aumenta significativamente a proteção contra contaminação entre duas áreas. Os trilhos-guia de aço de baixo perfil são isentos de partes móveis, promovendo um ambiente puro. Trilhos-guia de aço inoxidável estão disponíveis para clientes que exigem o máximo em limpeza. Um painel soldado de peça única (sem classificação de 20 Pa) é uma opção.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspeed-commander-1400-sel-clean-master-20-pa
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de produtosFabric Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)120
  • Largura (polegadas)120
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela