Publicar produtos
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35

    Traduzido por Google,
    O ECOPact® Agilia® Arquitectónico é um betão autocolocante e autonivelante para ser utilizado como betão armado aparente. Suas propriedades resultam em excelentes acabamentos que não requerem vibração. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I). As suas diferentes aplicações incluem: Paredes, pilares, colunas e outras formas estruturais que requerem acabamentos de grande qualidade combinando uma gama de cores e texturas. Cria uma estética suave e nítida para apelo arquitetônico. Agilia oferece acabamentos perfeitos e elimina a necessidade de remendo e esfregando caros.
    Especificação
    • ECOPact® Agilia® Arquitectónico (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Arquitectónico is a self-compacting concrete for visible elements, made with gray cement, elaborated in plant with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 30 or 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 700 to 750mm, according to NTE-CSZ, C.E. and CTE-SE-C standards. Possibility of mass pigmentation.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_agilia_arquitectonico_H30_H35
    • Familia de productoECOPact Agilia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEG013000
    • Nome ETIMBuilding materials
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-compacting concretes
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain