Publicar produtos
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    Traduzido por Google,
    ECOPact® Agilia® Horizontal é especialmente formulado para permitir a fabricação rápida de lajes e pisos, nossa oferta de produtos horizontais reduz a mão de obra necessária graças aos seus tempos de vazamento rápidos. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • Familia de productoECOPact Agilia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEG013000
    • Nome ETIMBuilding materials
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-compacting concretes
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain