Publicar produtos
Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35
Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35
Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35
    Holcim

    Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35

    Traduzido por Google,
    ECOPact® Agilia® Vertical é um concreto pronto; que podem ser utilizados nas seguintes aplicações: Estruturas Verticais (Incluindo, mas não se limitando a: Colunas, paredes, forros, pontes, fachadas externas, etc.) eliminando a necessidade de vibração, o trabalho pode não só ser executado mais rapidamente, mas existe uma correlação direta com um local de trabalho mais seguro devido aos corpos limitados que trabalham em lajes potencialmente perigosas. Melhor organização do local de trabalho; com pontos de vazamento reduzidos, manuseio de guindastes e cronogramas de construção mais eficientes em torno da colocação e acabamento do concreto. Estruturas com configurações de formas complexas podem ser vazadas, especialmente quando estão envolvidas armaduras pesadas ou difícil acessibilidade de formas. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Agilia® Vertical (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Vertical is a self-compacting concrete for vertical elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 650 to 750mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_agilia_vertical_H30_H35
    • Familia de productoECOPact Agilia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEG013000
    • Nome ETIMBuilding materials
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-compacting concretes
    • Código CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain