Publicar produtos
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330

    Traduzido por Google,
    Os pigmentos ECOPact® Artevia® Color Color podem ser adicionados a qualquer um dos quatro acabamentos exclusivos ou podem ser usados para aprimorar o estilo de qualquer concreto padrão. ECOPact Artevia Color está disponível em 15 cores habilmente selecionadas, projetadas para atender às necessidades do seu projeto. As cores Artevia são uniformes em todo o concreto. Outros métodos de coloração de concreto aplicam cor apenas à superfície. Isso pode desgastar horas extras, esperando o concreto incolor. As cores integrais Artevia não desbotam. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Artevia® Color - HDOS 330 (HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Color is a continuous concrete paving made with HM-20/B/20/X0 Artevia Color concrete from LAFARGEHOLCIM, with 12 cm thick, mass colored, manufactured in a central with determined and controlled dosage and with polypropylene fibers included. On firm not included in the price, including preparation of the base, spreading, smoothing, application of additives, curing, proportional part of joints, application of protective resin after cleaning (gloss or matte), executed by LAFARGEHOLCIM certified applicators, totally finished, measure the surface executed on site.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_artevia_color_HDOS330
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete