Publicar produtos
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275

    Traduzido por Google,
    O ECOPact® Artevia® Desactivado é um concreto exterior robusto com acabamento em cascalho, permitindo que a beleza natural das pedras seja o centro das atenções. Vários estilos de pedra permitem que você crie um concreto aparente para complementar o design do seu projeto. Emparelhado com a cor, exposto é uma seleção impressionante de hardscaping. Ele fornece beleza durável e duradoura. Converse com sua equipe Lafarge sobre os estilos disponíveis em sua região. O concreto ECOPact é vendido em uma variedade de níveis de baixo carbono, de 30% a 50% menos emissões de carbono em comparação com o concreto padrão (CEM I).
    Especificação
    • ECOPact® Artevia® Desactivado (HM-D-275/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Desactivado is a continuous exposed concrete pavement with 12 cm thick, made with HM-D-275/B/12-R-S AD concrete from LAFARGEHOLCIM, with polypropylene fibers included, manufactured in central, finished to be defined by the D.F. (using gray cement and crushed aggregates, siliceous from the area), poured from a truck, spread, with manually vibrated and superficially treated with specific additives to expose 2/3 of the diameter of the aggregate; subsequent application of colorless sealing resin Artevia "LAFARGEHOLCIM". Executed by LafargeHolcim Certified Applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcopact_artevia_desactivado_HDOS275
    • Familia de productoECOPact Artevia
    • Grupo de produtosConcrete
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete flooring and decking products
    • Número OmniClass23-13 31 13
    • Título OmniclassReady Mixed Concrete