Publicar produtos
TectorCeram 324 S1 Flex
TectorCeram 324 S1 Flex
    Holcim

    TectorCeram 324 S1 Flex

    Traduzido por Google,
    TectorCeram 324 S1 Flex é um adesivo monocomponente, sem deslizamento vertical, com tempo de trabalho prolongado, formulado com cimento, cargas minerais, resinas e aditivos para excelente deformabilidade e altíssima elasticidade. É indicado para a instalação de revestimentos cerâmicos e pedras naturais resistentes a manchas e à umidade, tanto em pisos quanto em paredes internas e externas.
    Especificação
    • Cementitious adhesive.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Ceram_324_S1_Flex
    • Familia de productoAdhesive
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious adhesives
    • Número OmniClass23-13 23 15
    • Título OmniclassAdhesives

    Disponibilidade da região

    Europa