Publicar produtos
TectorCeram 324 S2 Superflex
TectorCeram 324 S2 Superflex
    Holcim

    TectorCeram 324 S2 Superflex

    Traduzido por Google,

    TectorCeram 324 S2 SuperFlex é um adesivo monocomponente, antiderrapante e de longo tempo de trabalho, formulado com cimento, cargas minerais, resinas e aditivos que proporcionam excelente deformabilidade e alta elasticidade. É indicado para a instalação de revestimentos cerâmicos e pedras naturais resistentes à umidade e que não mancham, tanto em pisos internos quanto externos.

    Especificação
    • Adhesivo cementoso - C2 TE S2 según UNE-EN-12004

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Ceram_324_S2_Superflex
    • Familia de productoAdhesive
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious adhesives
    • Número OmniClass23-13 23 15
    • Título OmniclassAdhesives

    Disponibilidade da região

    Europa