Publicar produtos
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    Traduzido por Google,

    TectorFloor 451 Nível 30 é uma argamassa autonivelante reforçada com fibras, formulada com cimento Portland, agregados selecionados e aditivos que melhoram a trabalhabilidade e otimizam o poder de autonivelamento, a retenção de água e a aderência.

    Especificação
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Floor_451_Nivel_30
    • Familia de productoLeveling
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa