Publicar produtos
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
    ARDEX

    ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface

    Traduzido por Google,

    ARDEX K 523™ é uma cobertura autonivelante que pode ser vazada, polida e autonivelante para recapeamento rápido de concreto interno. ARDEX K 523 pode ser instalado desde uma espessura mínima de 3/8″ (9 mm) até uma espessura máxima de 2″ (5 cm). Com agregados pretos e brancos, ARDEX K 523 proporciona uma superfície polida e “exposta aos agregados”. O polimento pode ocorrer em até 24 horas.

    Características principais

    • Uma mistura de cimento Portland, cimentos hidráulicos e agregados especiais pretos e brancos
    • Recapeamento de concreto interno
    • Caminhe em 2 a 3 horas, faça o polimento em apenas 24 horas
    • Use apenas para pisos internos

    Padrões

    Testado de acordo com ASTM C1708

    Especificação
    • Installation

      Mixing Ratio: 3.25 or 3.75 quarts (3.07 or 3.55 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: Up to 13 sq. ft. per bag at 3/8” (1.2 sq. m at 9 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,200 psi (436 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,100 psi (77 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours (without E 25); 24 hours (with E 25)
      Polishable: 24 hours (without E 25); 48 hours (with E 25)
      Available Colors: Gray
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX Americas Standard Limited Warranty applies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-K-523
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de produtosOverlays and Toppings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction