Publicar produtos
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    Traduzido por Google,
    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido é uma argamassa cimentícia monocomponente, fluida, reforçada com fibras e sem retração, contendo cimento resistente a sulfatos. É especialmente indicada para o reparo estrutural e reconstrução de pavimentos de concreto. Atende aos requisitos da Classe R4 da norma UNE EN 1504-3 e ao Princípio 7 da norma UNE EN 1504-9.
    Especificação
    • Repair mortar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Familia de productoRepair
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniclassRepair Mortars

    Disponibilidade da região

    Europa