Publicar produtos
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    Traduzido por Google,
    TectorSpex 716 Grout EXP 60 é uma argamassa cimentícia monocomponente, sem retração e autonivelante, para preenchimento e ancoragem, formulada com cimento, aditivos e agregados selecionados que proporcionam excelente aderência e rápido desenvolvimento de resistência. Atende aos requisitos das normas UNE EN 1504-6 e UNE EN 1504-7.
    Especificação
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Familia de productoRepair
    • Grupo de produtosMortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMortars and grouts
    • Código CSI MasterFormat 201403 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
    • Número OmniClass23-13 15 15 11
    • Título OmniclassConcrete Grouts

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText