Publicar produtos
Anne 13d stomme
Horreds

Anne 13d stomme

Traduzido por Google,
Design: Anne Krook Anne é uma série de prateleiras cuja ideia central é baseada em um quadrado que pode ser variado em inúmeras combinações. Prateleira suspensa no corredor, solitária no quarto, estante colorida com portas e gavetas ou porque não um armário arejado. Anne lhe dá oportunidades. Crie com Anne. Com sua forma simples e as grandes possibilidades de variação são Anne muito boas e fáceis de fornecer. Anne é fabricada em laca branca, carvalho e bétula. As portas e gavetas também estão disponíveis em madeiras anteriores, nogueira e várias cores, o que torna a Anne fácil de combinar com móveis e ambientes existentes. Faça sua própria composição de Anne e você terá um móvel de armazenamento exclusivo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13d
  • Familia de productoFörvaring - Offentlig miljö
  • Grupo de produtosAnne
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56