Publicar produtos
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems

    Traduzido por Google,
    UTI deslizante com classificação de fumaça
    Sistemas de portas Profiler®-ICU

    Os sistemas ICU deslizantes com classificação de fumaça estão disponíveis em várias configurações com juntas ocultas de alta temperatura ou designs de escova. Os sistemas podem ser projetados com fundos com trilhos ou sem trilhos e configurações de rompimento parcial ou total. Opções de fechamento automático estão disponíveis juntamente com vidros mini-cegos e/ou painéis corta-fogo. As portas vêm de fábrica com uma etiqueta UL 1784 aplicada na fábrica que certifica que os sistemas excedem os requisitos de infiltração de ar da NFPA 105.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHorton-ICUSRSlide2
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors