Publicar produtos
C-80BAJ-DS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Custom Cabinet Ready
Hoshizaki

C-80BAJ-DS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Custom Cabinet Ready

Traduzido por Google,
Este Cubelet Icemaker compacto sob a bancada é o complemento perfeito para qualquer suíte de hotel, sala de descanso de escritório ou cozinha. O C-80BAJ-DS é capaz de produzir aproximadamente 80 libras de cubos de gelo estilo Cubelet por dia, e o compartimento de armazenamento embutido comporta até 22 libras* de gelo por vez. O design do Undercounter tem menos de 34 ″ de altura. O design refrigerado a ar também apresenta um sistema de fluxo de ar frontal para dentro e para fora que elimina a necessidade de folga lateral e traseira. Perfeito para caber em espaços apertados. Aprovado pela UL para uso externo. Bomba de drenagem não incluída. Substitui C-101BAH-DS.
Especificação
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 33-1/2″ H
    • Up to 80 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Undercounter design is less than 34″ tall
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Swing style field reversable door
    • (-DS) Accommodates custom cabinet door (not included), DS door reversal kit (HS-0229)
    • R-134a refrigerant (3.92 oz. / 111 g)
    • Heat Rejection:1850 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 4 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17.3 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac-80baj-ds-cubelet-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de produtosIce Makers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC001207
  • Nome ETIMIce cube maker
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIcemakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniclassCommercial Cube Ice Makers