Publicar produtos
HR24C, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR24C, Refrigerator, Single Section Undercounter

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O HR24C é um refrigerador de bancada de 24" com uma porta de aço inoxidável com fechadura em uma altura compatível com ADA que garante que todos os seus produtos perecíveis sejam armazenados com segurança. Este refrigerador de bancada é aprovado pela UL para uso externo, permitindo que ele fique ao ar livre no pátio , à beira da piscina ou na varanda. O HR24C permite a conveniência da refrigeração em praticamente qualquer ambiente.

O interior e exterior em aço inoxidável (frontal, laterais, superior) com porta em aço inoxidável e interior em alumínio possui uma espaçosa capacidade líquida de 3,87 pés cúbicos. O interior de alumínio com eficiência energética com luzes LED, incluindo (3) prateleiras de arame revestidas com epóxi ajustáveis ​​em incrementos de 1-1/2" em suportes ABS integrados.

Controles eletrônicos simples com display LED de temperatura e alarme audiovisual, isolados com isolamento ecológico e resfriados com refrigerante R-600a ecológico significam que o HR24C opera no pico de eficiência. Na verdade, o HR24C é qualificado pela ENERGY STAR®.

Este refrigerador compacto de seção única usa um fluxo de ar de ventilação frontal, portanto, não requer espaço para circulação de ar lateral. Portanto, ele pode caber perfeitamente em áreas apertadas e vem (4) pernas ajustáveis ​​embutidas de 0,5" são padrão. Kits opcionais: Prateleiras adicionais de epóxi ou vidro, Elétrica: 115v/60/1, cabo e plugue de 9 pés. A unidade é UL Listado EPH, listado UL, compatível com ADA, compatível com ADA, qualificado pela ENERGY STAR® e inclui aprovação UL para uso externo - três anos de garantia para peças e mão de obra.

Especificação
    • Dimensions: 23.4″ W x 24.7″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 3.87 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel interior and exterior (front, sides, top) with Stainless door and aluminum interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Energy efficient aluminum interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2″ increments on built-in ABS supports
    • Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm
    • R-600a refrigerant
    • (4) 0.5″ Built in adjustable legs are standard
    • Automatic time-initiated heated defrost
    • Optional kits: Additional epoxy or glass shelves
    • Nominal Compres. of 501 BTU/hr at 1/8 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: ” L x ” D x ” H at lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • UL approved for outdoor use, Three Years parts and labor warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahr24c-refrigerator-single-section-undercounter
  • Familia de productoPreparation
  • Grupo de produtosUndercounters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
  • Código CSI MasterFormat 201411 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators