Publicar produtos
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Hoshizaki

R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock

Traduzido por Google,

O refrigerador vertical de duas seções R2A-FS Steelheart Series com portas totalmente em aço inoxidável é um burro de carga que economiza espaço. Sistema de controle de estado sólido com alarmes de temperatura e display LED (°F ou °C). Com uma capacidade líquida de 50,37 pés cúbicos, este refrigerador vertical eficiente e design de fluxo de ar frontal é perfeito para cozinhas quentes/apertadas. O R2A-FS é construído em aço inoxidável, o que protege esta unidade contra danos acidentais e ferrugem. Além disso, é fácil de limpar.

O R2A-FS também inclui uma barra de luz LED interna montada horizontalmente no teto, (4) rodízios de haste de 4" (2 com freios) são padrão, além de uma porta de fechamento automático assistida por mola reversível em campo com recurso de permanência aberta (sem necessidade de kit 'd). Consumo elétrico de 3,47 kWh/dia a 9,5 A, cabo de 10 pés de comprimento com plugue NEMA 5 – 15P. Kits opcionais: Pernas de 6", prateleiras de epóxi ou aço inoxidável, corrediças de bandeja/panela, abridor de porta com pedal, Filtro de ar adicional. A unidade é listada em ETL Safety (EUA e C), ETL Sanitation e inclui seis anos de garantia para peças, cinco anos de garantia de mão de obra e sete anos de garantia para compressor.

Especificação
    • Dimensions: 55″ W x 33.5″ D x 79.5″ H
    • Net capacity of 50.37 cubic feet
    • Unique “ducted” air distribution system
    • Epoxy electrocoated (E-Coat) evaporator coil to help fight corrosion for extended life
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d)
    • One piece, full door length, extruded aluminum flush mount door handle
    • Lockable Full Stainless Doors
    • Insulated with 2 3/8″ CFC free, foamed in place polyurethane
    • Interior LED light bar is mounted horizontally on the ceiling
    • Solid state control system with temperature alarms and LED display (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • (4) 4″ Stem Casters (2 with brakes) are standard
    • Includes 6 epoxy coated wire coated wire shelves adjustable in 1″ increments on stainless steel supports
    • Optional kits: 6″ Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter
    • Nominal Compres. of 1545 BTU/hr at 1/2 HP
    • 115v/60/1, 10 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 58.25″ L x 36.5″ D x 81″ H at 560 lbs
    • Top mounted energy efficient non-electric evaporation system
    • Six Years parts warranty, Five Years labor warranty, Seven Years compressor warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar2a-fs-refrigerator-two-section-upright
  • Familia de productoRefrigeration
  • Grupo de produtosRefrigerators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
  • Código CSI MasterFormat 201411 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators