Publicar produtos
RM-26-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-26-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser

4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
Traduzido por Google,

O RM-26-HC Glass Door Merchandiser é um refrigerador de seção única com uma porta giratória totalmente de vidro que é a exibição perfeita de bebidas ou produtos embalados para qualquer operação. Possui uma capacidade de armazenamento impressionante de 26 pés3 (360: garrafas de 20 onças ou 900: latas de 12 onças). O motor durável de 1/3 HP que alimenta o compressor na parte inferior desta unidade resfria eficientemente o gabinete interno com um evaporador de ar forçado para resfriamento rápido. Possui qualificação ENERGY STAR® especialmente em ambientes quentes e úmidos!

O exterior de alumínio pintado de prata durável, o interior de aço branco com piso de aço inoxidável e as luzes internas de produto com eficiência energética brilhante e as luzes externas do dossel exibem qualquer produto dentro! O RM-26-HC inclui (5 por seção) prateleiras de arame revestidas com epóxi branco com paradas de produto, vem como padrão com (4) pernas de nivelamento de 2" e possui um controlador de mostrador interno confiável e termômetro de montagem lateral (°f ou °c). Kits opcionais: Rodízios 4", Prateleira organizadora, Porta etiqueta de preço, Prateleira adicional em epóxi. A unidade é listada na UL EPH, qualificada pela ENERGY STAR® e inclui cinco anos de garantia do compressor / três anos de garantia para peças e mão de obra.

Especificação
    • Dimensions: 30″ W x 29.75″ D x 78″ H
    • Storage capacity of 26ft3 (360: 20oz Bottles, or 900: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 1217 BTU/hr at 1/3 HP
    • Electrical consumption of 1.81 kWh/day at 3.2 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass swinging door is energy efficient Low-E multi pane glass
    • Aluminum and black ABS door frame handle
    • Door is mounted on heavy duty hinges with self-closing mechanism
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights and exterior canopy lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (4) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer shelf, Price tag holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 34″ L x 34″ D x 82″ H at 340 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarm-26-hc-refrigerator-single-section-glass-door-merchandiser
  • Familia de productoRefrigeration
  • Grupo de produtosGlass Door Merchandisers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
  • Código CSI MasterFormat 201411 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators