Publicar produtos
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Arquivado

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHF10
    • Familia de productoAutres cloisons
    • Grupo de produtosCloison coupe feu HF10
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRelocatable partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniclassDemountable Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions