Publicar produtos
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding

    Traduzido por Google,

    O Luna Trio 5/4x4 é um revestimento 3D ThermoWood® premium, sem produtos químicos, para fachadas, interiores e outras superfícies decorativas. Ele tem duas ranhuras profundas para criar uma superfície elegante, de baixa manutenção, com aparência de ripa, com fácil instalação. O Luna Trio é altamente adequado para todas as superfícies decorativas onde uma superfície de madeira sustentável e sem produtos químicos é desejada. Fabricado na Finlândia a partir de pinho nórdico certificado e renovável, o Luna Trio é uma opção sustentável e durável, adequada para todas as condições climáticas. Se não for tratado ao ar livre, ele desenvolve uma bela pátina naturalmente acinzentada ao longo do tempo.

    Processo patenteado ThermoWood®

    Os produtos ThermoWood® de marca registrada da Lunawood são produzidos com mais de 20 anos de experiência, usando um processo patenteado e auditado anualmente, supervisionado por uma terceira parte independente. O processo ThermoWood® completamente livre de produtos químicos aprimora as propriedades técnicas da madeira permanentemente, melhorando significativamente a resistência à podridão, estabilidade e durabilidade da madeira em todos os climas. O teor de umidade da madeira é reduzido para 4–7%, tornando os produtos Lunawood mais leves e excepcionalmente estáveis. Além disso, o processo elimina açúcares da madeira, deixando a Lunawood completamente livre de resina.

    Os produtos Lunawood ThermoWood® armazenam até *cinco vezes mais carbono do que é emitido durante o processo de produção, proporcionando um armazenamento significativo de carbono para as próximas décadas. (*Declaração Ambiental de Produto Lunawood (EPD)

    Especificação
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.02 x 3.62 in. (26x92 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluna-trio-5-4x4-thermowood-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosLunawood Nordic Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.02
    • Largura (polegadas)3.62
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Canada
    Brasil
    Greenland
    Chile
    Mexico
    Colombia
    Panama
    Uruguay
    United States