Publicar produtos
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
    HQMAG

    Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution

    Traduzido por Google,
    O Vortex é a primeira grande melhoria desde a criação do bloqueio eletromagnético. Garantindo uma força de retenção Grau 6++ / ≳ 15 000N, os tamanhos de travamento e os consumos de energia foram consideravelmente reduzidos. Além disso, o Vortex é o único sistema de travamento que aciona o alarme ANTES da violação do acesso, graças ao seu sistema de pré-alarme.
    Especificação
    • Security/Holding Force: Grade 6++ (15 000N, 1 500kgf, 3 370lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Built-in reed contact Door position monitoring (DSS): Built-in reed contact Early break-open warning alarm (EW): Built-in pull dynamic sensor + micro-relay + built-in buzzer Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 330/170 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 218 x 36 x 30 mm Weight: ~1,3 kg Environmental / Temperature -20°C to +60°C Compliances: NF S61 937, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahybrid-locking-solution-vortex-vx-2400lp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniclassDoor Components 

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul