Publicar produtos
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5 Grade 3+ (≲ 3 000N) ideal for door manufacturers
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2-35.5 Grade 3+ (≲ 3 000N) ideal for door manufacturers

Traduzido por Google,
A HQMAG 2-35.5 faz parte da gama compacta para portas de segurança padrão (Grau 3+ / ≲ 3 000N). Pode ser instalado estilo embutido em todos os tipos de portas. Também é ideal para embutir em molduras. É adequado para uso interno e externo graças ao seu tratamento anticorrosivo e à sua classificação de proteção IP43 exclusiva. O eletroímã mais popular na França, para perfis de alumínio ou maçanetas de qualidade (em oposição aos eletroímãs de baixo custo). Devido ao seu tamanho, este eletroímã é perfeitamente intercambiável com o premium HQMAGg 2-35.5++ e o Vortex 1982-35.5, pois suas dimensões são exatamente as mesmas.
Especificação
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 195 x 35.5 x 26 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamortise-electromagnet-hqmag-2-35-5
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniclassDoor Components 

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul