Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hth/products/7557386e-0c27-48f9-be9e-5a0a4c3bd4d8
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Base cabinet A060294 Plain White
Indisponível em Estados Unidos
HTH Køkken
Seguir
Base cabinet A060294 Plain White
Traduzido por Google,
Vista original
Frente Branco Liso. - Tábua de 1,6 cm revestida com melamina seda branca. - A porta tem rebordo em acrílico a cores. Código NCS indicativo mais próximo: S0500-N. - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Descarregar
Especificação
Especificação
Storage unit with four Lux drawers.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
19A060294
Grupo de produtos
Base Cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-08-21
Número de edição
1
Altura (mm)
704
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Instruções de instalação
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Vídeo de instruções
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Certificação do produto
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Descrição técnica
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Placa MFC
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Denmark
Fabricado em
Denmark
Peso líquido (Kg)
43.64
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Sweden
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar