Publicar produtos
High cabinet J060792 Plain White

High cabinet J060792 Plain White

Traduzido por Google,
Frente Branco Liso. - Tábua de 1,6 cm revestida com melamina seda branca. - A porta tem rebordo em acrílico a cores. Código NCS indicativo mais próximo: S0500-N. - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Especificação
  • Housing unit for oven and microwave oven, with two doors, five shelves and a blind front panel. Inside measures total: 105.6 x 56.7 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única19J060792
  • Familia de productoPlain White
  • Grupo de produtosHigh cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)57.58
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText