Publicar produtos
35-85 With Doors

35-85 With Doors

Traduzido por Google,
A HTH nasce das tradições dinamarquesas de artesanato. Do grande panorama aos pequenos detalhes, a HTH é um verdadeiro especialista em cozinhas. Nas fábricas da empresa na Dinamarca, as cozinhas são criadas com mãos, corações e soluções de alta tecnologia. Isso ajuda a garantir a alta qualidade uniforme que distingue as cozinhas HTH. Mas a alta qualidade não para nas fábricas. Nós da HTH sempre acreditamos que as cozinhas são melhor projetadas e vendidas por especialistas. É por isso que os funcionários que você encontra nas lojas são treinados para compartilhar seu amplo conhecimento e experiência em design de cozinhas – fator fundamental para uma orientação competente e um excelente resultado final.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35-85_wd
  • Familia de productoDesign Cabinets
  • Grupo de produtosWall Cabinets normal 70
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText