Publicar produtos
60-195 with Doors

60-195 with Doors

Traduzido por Google,
A HTH nasce das tradições dinamarquesas de artesanato. Do grande panorama aos pequenos detalhes, a HTH é um verdadeiro especialista em cozinhas. Nas fábricas da empresa na Dinamarca, as cozinhas são criadas com mãos, corações e soluções de alta tecnologia. Isso ajuda a garantir a alta qualidade uniforme que distingue as cozinhas HTH. Mas a alta qualidade não para nas fábricas. Nós da HTH sempre acreditamos que as cozinhas são melhor projetadas e vendidas por especialistas. É por isso que os funcionários que você encontra nas lojas são treinados para compartilhar seu amplo conhecimento e experiência em design de cozinhas – fator fundamental para uma orientação competente e um excelente resultado final.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60-195_wod
  • Familia de productoDesign Cabinets
  • Grupo de produtosBase Cabinet normal 70
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText