Publicar produtos
Bath 16-70 Wall Cabinet with Mirror

Bath 16-70 Wall Cabinet with Mirror

Traduzido por Google,
A série de banheiro cuidadosamente projetada da HTH torna fácil e atraente projetar um novo banheiro. HTH nasce das tradições dinamarquesas de artesanato. Do grande panorama aos pequenos detalhes, a HTH é uma verdadeira especialista em banheiros. Nas fábricas da empresa na Dinamarca, as séries de banheiros são criadas com mãos, corações e soluções de alta tecnologia. Isso ajuda a garantir a alta qualidade uniforme que distingue a série de banheiros HTH. Mas a alta qualidade não para nas fábricas. A HTH sempre acreditou que os banheiros são melhor projetados e vendidos por especialistas. É por isso que os funcionários que você encontra nas lojas são treinados para compartilhar seu amplo conhecimento e experiência em design de banheiros – o que é um fator chave para uma orientação competente e um excelente resultado final.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabath-16-70_wall_cabinet_mirror
  • Familia de productoWall Cabinets
  • Grupo de produtosWall Cabinet 16-70
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Sweden