Publicar produtos
Corner base cabinet  A100541 Mono

Corner base cabinet A100541 Mono

Traduzido por Google,
Frente Mono Branco. - Frente plana com borda levemente arredondada. - Placa de fibra de 16mm (MDF). - A frente tem acabamento em laca branca mate resistente. Código NCS indicativo mais próximo: S0500-N. - Aprovado para o selo de clima interno dinamarquês
Especificação
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJPA100541
  • Familia de productoMono
  • Grupo de produtosCorner base cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)36.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings