Publicar produtos
High cabinet J060244 Mono

High cabinet J060244 Mono

Traduzido por Google,
Frente Mono Branco. - Frente plana com borda levemente arredondada. - Placa de fibra de 16mm (MDF). - A frente tem acabamento em laca branca mate resistente. Código NCS indicativo mais próximo: S0500-N. - Aprovado para o selo de clima interno dinamarquês
Especificação
  • Wardrobe unit with five shelves and four 15 cm high wire pull-out baskets on metal runners.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJPJ060244
  • Familia de productoMono
  • Grupo de produtosHigh cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)73
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText