Publicar produtos
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Jupiter APC é uma versão sem dinheiro do Automated Pay Station. É uma estação amigável e fácil de usar, que aceita pagamento apenas com cartão de crédito, para maior comodidade do cliente. Seu scanner pode lidar com vouchers, pré-reserva, ingressos de terceiros.
Especificação
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJupiter-APC
  • Familia de productoJUPITER
  • Grupo de produtosAutomated pay stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)68
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCParking meters
  • Código UNSPSC46161505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoParking meters
  • Número OmniClass23-11 23 11
  • Título OmniclassParking Meters

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África Oceânia América do Sul
Åland Islands
Bahrain
Anguilla
Algeria
Australia
Chile
Albania
Jordan
Antigua and Barbuda
Angola
New Zealand
Andorra
Kuwait
Aruba
Egypt
Austria
Malaysia
Barbados
Kenya
Belarus
Oman
Belize
Morocco
Belgium
Qatar
Bermuda
Namibia
Bosnia and Herzegovina
Saudi Arabia
British Virgin Islands
South Africa
Bulgaria
United Arab Emirates
Canada
Suazilândia
Croatia
Yemen
Caribbean Netherlands
Zimbabwe