Publicar produtos
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Traduzido por Google,
    Jupiter LS é uma estação de seção de pista que oferece um alto grau de flexibilidade para permitir o controle de veículos dentro e fora de setores controlados dentro de um estacionamento, por exemplo, áreas aninhadas. Seu scanner pode lidar com pré-reserva, bem como ingressos de terceiros.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJupiter-LS
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de produtosSection station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoParking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniclassParking Meters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África Oceânia América do Sul