Publicar produtos
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    Traduzido por Google,
    JUPITER LSS é uma estação compacta de seção de pista que controla as entradas de veículos dentro de uma área aninhada. Seu display é capaz de gerenciar vários idiomas proporcionando aos usuários indicações claras e legíveis; várias opções disponíveis até 7'' TFT LCD. A modularidade do design acomoda desenvolvimentos futuros e a manutenção pode ser facilmente realizada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJupiter-LSS
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de produtosSection station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoParking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniclassParking Meters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África Oceânia América do Sul