Publicar produtos
15A Tri-Power Counter Receptacle, Surface Mount, Aluminum

15A Tri-Power Counter Receptacle, Surface Mount, Aluminum

Traduzido por Google,

Tomada de balcão pop-up tri-power de 15A, montagem em superfície, alumínio e kit de cores

As tomadas de bancada Hubbell são as primeiras tomadas retráteis Hubbell com certificação UL para aplicações em bancadas e instalações permanentes. Elas fornecem uma fonte de energia ideal para bancadas e ilhas de cozinha e banheiro. A Hubbell é a primeira a comercializar uma tomada de bancada com certificação UL. Isso permite a conformidade com as normas NEC® 406.5(E) [bancadas], 406.5(F) [superfícies de trabalho] e 406.5(H) [áreas de assento]. As tomadas retráteis são testadas e resistentes à água, suportando derramamentos de até 1,9 litro. Elas contam com juntas de silicone com patente pendente da Hubbell e tecnologia patenteada de segurança contra adulteração por ação de came. O design compacto minimiza o espaço necessário na bancada e também embaixo dela, na área do armário.

Especificação
    • Spill water tested
    • UL Listed for countertop installation.
    • Permanent installation ready (suitable for MC cable or non-metallic sheath cable
    • Easy installations - simply drop in and tighten.
    • Charge multiple devices at the same time
    • LED Light indicates power to the ports
    • Type A and C USB ports
    • Durable: Push-down to pop-up function is rated for a minimum of 10,000 cycles
    • Stability: Tower won’t wiggle in enclosure
    • Accepts non-metallic sheathed cable and/or metal conduit
    • Suitable for 20 Amp circuit, end of line
    • Includes 3 replaceable tops in black, white, and grey

    Surface Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª única15a-tri-power-counter-receptacle-surface-mount-aluminum
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de produtosSNAPConnect® Receptacles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Código ETIMEC002624
  • Nome ETIMComponent for wiring, cable entry, cable fixing (enclosure/switchgear cabinet)
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 29
  • Título OmniclassModular Wiring System Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States