Publicar produtos
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Traduzido por Google,
Design plano de fio cruzado

Características:
  • Os fios cruzados de formato plano fornecem uma área de superfície significativamente maior para suportar o peso dos cabos
  • As nervuras planas fornecem 400% mais área de superfície e reduzem o estresse nos cabos em 60%
  • 100% aço reciclado
  • 2" x 4" abertura de malha
  • A redução do estresse ajuda a manter o desempenho Cat 6 e Cat 6A
  • Corta e configura o mesmo que a bandeja de arame redondo
  • Usa o mesmo hardware de emenda e montagem que a bandeja de arame redondo

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • Familia de productoBasket Tray and Ladder Rack
  • Grupo de produtosBasket Tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes