Publicar produtos
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

Traduzido por Google,
Sistema de terminação sem parafusos EdgeConnect™: basta inserir o fio e pressionar o êmbolo. Não são necessárias ferramentas. Essa conexão é à prova de erros e duradoura, praticamente garantindo um resultado de alta qualidade. Qualquer instalador qualificado, independentemente do nível de treinamento, pode garantir um resultado de alta qualidade. Tempo decorrido? Cerca de 11 segundos! Dispositivos de lâmina reta, EdgeConnect™, Tomada Hubbell-Pro, Grau Industrial, 2 polos, 3 fios, 20A 125V, 5-20R, Terminal sem parafusos, Marfim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-ivory
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de produtosStraight Blade EdgeConnect™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States