Publicar produtos
2 Gang Concrete Floor Box - Shallow

2 Gang Concrete Floor Box - Shallow

Traduzido por Google,
Características
  • Profundidade da caixa de 2 1/2 pol.
  • Construção de aço estampado
  • Nocautes de 1/2 e 3/4"
  • Conexões embutidas ou aplicações de alimentação de móveis
  • Coberturas retangulares
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahubbell-cfb2g25
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.89
  • Largura (polegadas)13.79
  • Profundidade (polegadas)6.62
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States