Publicar produtos
Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Traduzido por Google,
Características Elétricas - Interrupção de Corrente - Certificado para interrupção de corrente com corrente nominal máxima. Características Elétricas - Tensão Dielétrica - Suporta no mínimo 2.000 V. Características Ambientais - Inflamabilidade - UL 94V-2. Características Ambientais - Temperatura de Operação - Máxima contínua de 75 °C, mínima de -40 °C (sem impacto). Características Mecânicas - Identificação do Produto - As especificações são parte integrante do dispositivo. Características Mecânicas - Acomodação de Terminais - Somente fios de cobre sólido ou trançados de #12 a #10 AWG. Características Mecânicas - Identificação dos Terminais - Terminais identificados de acordo com as normas UL 498 e CSA. Grampo de Aterramento Automático - Aço inoxidável. Base - PBT. Placa de Fixação - Aço revestido. Face - Nylon. Contatos de Aterramento - Latão. Parafusos de Montagem - Aço zincado. Cinta de Montagem - Aço galvanizado. Contatos de Alimentação - Latão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastraight-blade-devices-duplex-receptacle-hospital-grade-hubbell-pro-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-red
  • Familia de productoReceptacles
  • Grupo de produtosHubbell-PRO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States