Publicar produtos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Ivory

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Ivory

Traduzido por Google,
Características Elétricas - Interrupção de Corrente - Certificado para interrupção de corrente com corrente nominal máxima. Características Elétricas - Tensão Dielétrica - Suporta no mínimo 2.000 V. Características Ambientais - Inflamabilidade - UL 94 V-2. Características Ambientais - Temperaturas de Operação - Máxima contínua de 75 °C, mínima de -40 °C (sem impacto). Características Mecânicas - Identificação do Produto - As especificações são parte integrante do dispositivo. Características Mecânicas - Acomodação de Terminais - Somente condutores de cobre sólidos ou trançados de #12 a #10 AWG. Características Mecânicas - Identificação dos Terminais - Terminais identificados de acordo com a norma UL 498. Grampo de Aterramento Automático - Aço inoxidável. Base - PBT. Contatos - Latão. Face - Nylon. Parafusos de Montagem - Aço zincado. Cinta de Montagem - Aço galvanizado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastraight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-ivory
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de produtosConstruction/Commercial Receptacles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States