Publicar produtos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Traduzido por Google,
Dispositivos HBL® Extra Heavy Duty Max de Grau Hospitalar - Os requisitos da UL para dispositivos de grau hospitalar são mais rigorosos do que os para dispositivos padrão. As tomadas Hubbell são projetadas para atender e superar os padrões com um design exclusivo de contato de bypass niquelado que aumenta a pressão de contato, reduzindo a temperatura de operação; o sistema de aterramento de quatro pontos fornece aterramento redundante para continuidade de aterramento de baixa resistência em áreas de alto risco; o design de face profunda resistente a impactos evita quebras. Devido a esses e outros recursos, o benefício é desempenho, confiabilidade e valor para qualquer instalação de saúde. Elétrico - Interrupção de Corrente - Certificado para interrupção de corrente na corrente nominal total. Elétrico - Tensão Dielétrica - Suporta no mínimo 2.000 V. Ambiental - Inflamabilidade - UL 94 V-0. Ambiental - Temperaturas de Operação - Máximo contínuo de 75 °C, mínimo de -40 °C (sem impacto). Mecânico - Identificação do Produto - As classificações são parte permanente do dispositivo. Mecânico - Acomodação de Terminais - Somente fios de cobre sólido ou trançado de #12 a #10 AWG. Mecânico - Identificação de Terminais - Terminais identificados de acordo com UL 498 e CSA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastraight-blade-devices-receptacles-duplex-hospital-grade-2-pole3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-gray-single-pack
  • Familia de productoReceptacles
  • Grupo de produtosExtra Heavy Duty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States