Publicar produtos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Traduzido por Google,
Série Industrial HBL® Extra Heavy Duty Max - O compromisso da Hubbell com a qualidade reforça continuamente uma filosofia de desempenho incomparável. Nenhum dispositivo Hubbell exemplifica essa filosofia melhor do que o HBL5262. Embora todas as tomadas Hubbell sejam projetadas e fabricadas para suportar até mesmo os ambientes mais severos, nenhuma se compara ao desempenho total do HBL5262. Seja em uma fábrica, prédio de escritórios ou escola, a tomada Hubbell HBL5262 é a escolha ideal quando as pessoas dependem da segurança e confiabilidade de uma tomada. O design mais seguro e confiável para um fluxo de corrente de falha com baixa resistência. Contatos de aterramento em formato de "sino" de grandes dimensões, juntamente com proteções de retenção em aço niquelado, ajudam a minimizar danos ao sistema de aterramento durante uma desconexão abrupta. Características Elétricas - Interrupção de Corrente - Certificado para interrupção de corrente com corrente nominal máxima. Características Elétricas - Tensão Dielétrica - Suporta no mínimo 2.000 V. Características Ambientais - Inflamabilidade - Parte superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0. Características Ambientais - Temperaturas de Operação - Máxima contínua de 75 °C, mínima de -40 °C (sem impacto). Características Mecânicas - Identificação do Produto - As especificações são parte integrante do dispositivo. Características Mecânicas - Acomodação de Terminais - Somente condutores de cobre sólidos ou trançados de #14 a #10 AWG. Características Mecânicas - Identificação dos Terminais - Terminais identificados de acordo com as normas UL 498 e CSA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastraight-blade-devices-receptacles-duplex-industrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-black-single-pack
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de produtosIndustrial Receptacles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States