Publicar produtos
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, White

Traduzido por Google,
Os dispositivos SNAPConnect® oferecem eficiência de instalação superior para novas construções e reformas, proporcionando conexões seguras e confiáveis. Em vez dos métodos de fiação convencionais, o conector modular do SNAPConnect é instalado durante a fase de preparação da fiação, substituindo os cabos de extensão. Após a conclusão da estrutura das paredes, a cobertura protetora é removida e o terminal é simplesmente encaixado no dispositivo SNAPConnect®, garantindo uma conexão consistente em todas as situações. Uma vez instalado, o design modular do SNAPConnect permite a fácil substituição do dispositivo pela equipe de manutenção. Características elétricas: Interrupção de corrente - Certificado para interrupção de corrente com corrente nominal máxima. Características elétricas: Tensão dielétrica - Suporta no mínimo 2.000 V. Características mecânicas: As classificações de identificação do produto são parte integrante do dispositivo. Características ambientais: Inflamabilidade - UL 94V-2. Características ambientais: Temperatura de operação - Máxima contínua de 75 °C, mínima de -40 °C (sem impacto).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastraight-blade-devices-receptacles-duplex-snapconnect-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-nylon-white
  • Familia de productoStraight Blade Devices
  • Grupo de produtosSNAPConnect® Receptacles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 37 00
  • Título OmniclassElectrical Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States