Publicar produtos
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.

Traduzido por Google,
B2527 -- Caixa de piso redondo, concreto metálico de serviço único, aço estampado/latão, 54,0 cu. dentro.

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Metal Redondo
  • Item de caixa de piso: caixa de piso de aço estampado, latão, 54 cu. dentro.
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material da caixa: aço estampado
  • Capacidade da caixa: tamanho completo
  • Cor do anel de acabamento: latão
  • Profundidade da Caixa: Profunda
  • Ajuste da caixa: Completo
  • Profundidade mínima de vazamento: 4,00", 4,00" (101,6)
  • Box Hubs/Knockouts: Padrão
  • Dimensão A: 4,19" (106,4)
  • Dimensão B: 3,88" (96,8)
  • Ajuste antes do vazamento: 1,25" (31,8)
  • Ajuste após vazamento: 0,38" (9,5)
  • Capacidade Total de Polegada Cúbica (cm3): 54,00 (884,9)
  • Conduíte KOs Lados Opostos: (1) 1" e (1) 3/4"
  • KOs de conduíte nas extremidades opostas: (1) 1,25" e (1) 0,75"
  • KOs de conduíte inferior: (3) 0,5" e (2) 0,75"
  • Listagens: Listado UL, Certificado CSA
  • Material: Aço estampado
  • Número UPC: 78358510170
  • Peso em libras: 2,65

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b2527
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.87
  • Largura (polegadas)4.81
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303

Disponibilidade da região

América do Norte
United States