Traduzido por Google,
B2529 -- Caixa de piso redondo, concreto metálico de serviço único, aço estampado/latão, 37,3 cu. dentro.
Especificações do produto:
- Aplicação da Caixa de Piso: Metal Redondo
- Item de caixa de piso: caixa de piso de aço estampado, latão, 37,3 cu. dentro.
- Pacote Unitário: Único
- Quantidade do pedido: caixa de 1
ESPECIFICAÇÕES:
- Material da caixa: aço estampado
- Capacidade da caixa: tamanho completo
- Cor do anel de acabamento: latão
- Profundidade da Caixa: Profunda
- Ajuste da caixa: Completo
- Profundidade mínima de vazamento: 4,00", 4,00" (101,6)
- Box Hubs/Knockouts: Padrão
- Dimensão A: 4,19" (106,4)
- Dimensão B: 3,88" (96,8)
- Ajuste antes do vazamento: 1,25" (31,8)
- Ajuste após vazamento: 0,38" (9,5)
- Capacidade Total de Polegada Cúbica (cm3): 54,00 (884,9)
- Conduíte KOs Lados Opostos: (1) 1" e (1) 3/4"
- KOs de conduíte nas extremidades opostas: (1) 1,25" e (1) 0,75"
- KOs de conduíte inferior: (3) 0,5" e (2) 0,75"
- Listagens: Listado UL, Certificado CSA