Publicar produtos
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Traduzido por Google,
B4233 -- Caixa de Piso Retangular, Concreto, 2 Ganchos Profundo, Latão/Ferro Fundido

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Retangular
  • Item Caixa de Piso: Caixa de Piso de Ferro Fundido 2-Gang Deep, Latão
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Ferro fundido
  • Min. Profundidade de vazamento: 3,75" (95,3)
  • Ajustabilidade: Completo
  • Polegada cúbica (cm3) Capacidade por grupo: 36,5 cu. pol. (598,1 cm3)
  • Dimensões A: 3,38" (85,9)
  • Dimensões B: 4,84" (122,9)
  • Dimensões C: 8,06" (204,7)
  • Dimensões D: 4,36" (110,7)
  • Dimensões E: 6,42" (163,1)
  • Orifícios de acesso rosqueados: (6) 0,75"
  • Cobertura de Concreto: Incluída
  • Plugues de Fechamento: Incluídos
  • Barreira LV removível

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-b4233
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Flush
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.38
  • Largura (polegadas)8.06
  • Profundidade (polegadas)4.84
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303