Publicar produtos
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Traduzido por Google,
HBLCFB401CB -- Caixa de piso embutida de grande capacidade, concreto, 4-gang raso, ferro fundido

Especificações do produto:
  • Aplicação da Caixa de Piso: Embutida 4-/8-Gang
  • Item Caixa de Piso: Caixa de Piso 4-Gang Raso, Ferro Fundido
  • Pacote Unitário: Único
  • Quantidade do pedido: caixa de 1


ESPECIFICAÇÕES:
  • Material: Aço estampado
  • Antes de Despejar Ajustabilidade: 1,50"
  • Ajuste após vazamento: 0,75"
  • Listagens: Arquivo UL #E197203, Arquivo CSA #LR702145
  • Aprovação da Cidade de Chicago: CCEA-2000
  • L Comprimento: 10,00" (254,0)
  • W Largura: 10,00" (254,0)
  • H Altura: 4,00" (101,6)
  • Capacidade em polegadas cúbicas da câmara de fiação: 4 x 29,5 (483,0)
  • Aberturas de conduíte: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
  • Capacidade total em polegadas cúbicas 283,0 (4632,0)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemone-hblcfb401cb
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de produtosFloor Box - Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.63
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes