Publicar produtos
AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"
Arquivado

AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"

It’s this simple: When you build with the brand builders have voted #1 in quality for two decades, you get the most from your subfloors and everything you build on top of them. Pair with AdvanTech subfloor adhesive for a Squeak-Free Guarantee™ to deliver the FLAT OUT BEST™ in quiet, stiff floors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadvantech-subflooring-1_1-8
  • Familia de productoFloor Solutions
  • Grupo de produtosAdvanTech Subflooring
  • Data de publicação2020-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOSB Wood
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoParticleboards
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Subflooring
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniclassEngineered Wood Products
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction