Publicar produtos
ZIP System® Insulated R-9 Wall Sheathing, 2"
Arquivado

ZIP System® Insulated R-9 Wall Sheathing, 2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazipsystem_insulated-r-sheathing-r9
  • Familia de productoWall Solutions
  • Grupo de produtosZIP System R-Sheathing
  • Data de publicação2020-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOSB Wood
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Número OmniClass23-13 37 17 11
  • Título OmniclassSheathing Products
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls