Publicar produtos
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    Traduzido por Google,

    O Revestimento de parede UltraShield® é a solução definitiva para paredes externas porque combina a resistência e a longevidade de um composto plástico de madeira tampado com um design de engenharia. O escudo dá ao revestimento da parede cores e texturas imbatíveis, com alta resistência a manchas e raios UV, tornando-o duradouro e com baixíssima manutenção.

    O clipe de revestimento compatível: AW08 segura perfeitamente as placas de sombra UH68. Não só liga as tábuas e as eleva das travessas, como permite a circulação do ar entre o revestimento e as travessas, mantendo o interior seco e isolando a água do exterior. O AW08 também permite que as placas se expandam e contraiam prontamente e ao mesmo tempo com a adição de um parafuso pode ser usado como um clipe de travamento para controlar a direção da expansão e contração.

    O Shadowline Siding System permite a circulação de ar entre o revestimento externo composto e as vigas, mantendo o interior seco e isolando a água do exterior. Isso ocorre porque, ao contrário das opções de revestimento de madeira composta padrão, esse estilo apresenta espaços entre as ripas.

    É fácil ficar confuso com todas as suas opções quando se trata de revestimento externo para sua casa, e a NewTechWood está aqui para ajudar. Nenhuma questão é insignificante ou insignificante quando se trata da aparência da sua casa. O revestimento de madeira composta para o revestimento de sua casa é um investimento significativo e queremos garantir que você obtenha exatamente o que deseja. Se você tiver alguma dúvida sobre revestimento composto vertical, revestimento externo composto horizontal ou qualquer outra coisa relacionada ao revestimento residencial, ligue para nós agora, ligue gratuitamente para 866-728-5273 ou entre em contato conosco através do .

    Entre em contato com a NewTechWood

    Especificação
    • Features

      UltraShield® wall cladding is the ultimate solution for exterior walls because it combines the toughness and longevity of a capped wood plastic composite with an engineered design. The shield gives the composite exterior wall panels unbeatable colors and textures, with highly stain and UV resistance, making it long-lasting and ultra-low maintenance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanewtechwood-shadowline-Siding-Cladding
    • Familia de productoUltraShield® Naturale™
    • Grupo de produtosSiding, Soffit and Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores